JAJU578C July 2018 – March 2021 TPS274160
AM437x IDK 用 IO-Link マスタ拡張ボードは、IDK 上の 2 つのピン ヘッダを介して接続されます。一部の必要な信号をヘッダに導くためには、ボード上での改造が必要です。図 2-11にピン配置を示します。変更箇所を表 2-6に示します。
| ピン | 信号 | 削除 | 追加 |
|---|---|---|---|
| J16~5 | TX4 | R187、R264 | R187 から R264 までの配線 (J16-5) |
| J16~23 | GPIO5_20 | - | 10kΩ の抵抗 R343 |
| J16~34 | RX4 | R541 | - |
| J16~36 | RX5 | R541 | - |
| J16~49 | GPIO2_12 | R406 | - |
| J16~52 | RX6 | R541 | - |
| J16~53 | TX5 | R179、R465 | R179 から R465 までの配線 (J16-53) |
| J16~54 | RX7 | R541 | - |
| J16~55 | TX6 | R177、R471 | R177 から R471 までの配線 (J16-55) |
| J16~57 | TX7 | R70、R468 | R70 から R468 までの配線 (J16-57) |
| J1~31 | AIN0 | R454 | 0Ω 抵抗 R450 |
| J1~32 | AIN4 | R109 | 0Ω の抵抗 R104 |
| J1~35 | AIN2 | R561 | 0Ω 抵抗 R435 |