JAJU578C July   2018  – March 2021 TPS274160

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LM5165
      2. 2.2.2 TLC59282
      3. 2.2.3 TPS4H160-Q1
      4. 2.2.4 INA253
      5. 2.2.5 TIOL111
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 IO-Link PHY
      2. 2.3.2 電流シンク
      3. 2.3.3 L+ 用電源
      4. 2.3.4 電源
      5. 2.3.5 ピン配置
    4. 2.4 ソフトウェア フレーム ハンドラ
      1. 2.4.1 PRU-ICSS IO-Link フレーム ハンドラ
        1. 2.4.1.1 性能上の利点およびメリット
        2. 2.4.1.2 動作原理
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
      2. 3.1.2 ソフトウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 IO-Link のウェークアップ パルス
        2. 3.2.2.2 L+ ターンオン動作
        3. 3.2.2.3 CQ の電流シンク
        4. 3.2.2.4 残留電圧
        5. 3.2.2.5 IO-Link 物理層テストの要約
        6. 3.2.2.6 各ポートの電流センス
        7. 3.2.2.7 TPS4H160 の熱動作
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
  13. 7著者について
  14. 8改訂履歴

残留電圧

テスト ケース TCM_PHYL_INTF_IQPKHM は、ウェイクアップ パルス中に IO-Link PHY のハイサイドで発生する電圧降下を検証します。したがって、CQ ラインに 26Ω の負荷がかかり、ウェークアップ パルスが生成されます。このテストに合格するには、CQ ラインの電圧が 13V を超える必要があります。このテストは、20V と 30V の L+ 電圧で行います。

TIDA-010016 テストケース TCM_PHYL_INTF_IQPKHM:ウェークアップ電流ハイサイド –20V L+ の結果、17.4V図 3-8 テストケース TCM_PHYL_INTF_IQPKHM:ウェークアップ電流ハイサイド –20V L+ の結果、17.4V
TIDA-010016 テストケース TCM_PHYL_INTF_IQPKHM:ウェークアップ電流ハイサイド –30V L+ の結果、26.4V図 3-9 テストケース TCM_PHYL_INTF_IQPKHM:ウェークアップ電流ハイサイド –30V L+ の結果、26.4V

図 3-9図 3-8に示すように、電圧は 13V を超えているため、ハイサイド ドライバのテストに合格しました。

次の関連するテスト ケースは TCM_PHYL_INTF_IQPKLM です。このテストは以前と類似していますが、ローサイド スイッチをテストしています。したがって、負荷は L+ 電圧が 20V の場合は 24Ω、30 V の場合は 44Ω となります。ローサイドを試験するためには、抵抗を L+ と CQ の間に接続する必要があります。このテストに合格するには、電圧が 8V 未満である必要があります。

TIDA-010016 テストケース TCM_PHYL_INTF_IQPKLM:ウェークアップ電流ローサイド – 20V L+ の結果、2V図 3-10 テストケース TCM_PHYL_INTF_IQPKLM:ウェークアップ電流ローサイド – 20V L+ の結果、2V
TIDA-010016 テストケース TCM_PHYL_INTF_IQPKLM:ウェークアップ電流ローサイド – 30V L+ の結果、2V図 3-11 テストケース TCM_PHYL_INTF_IQPKLM:ウェークアップ電流ローサイド – 30V L+ の結果、2V

そのため、ウェークアップ パルス中に電流能力に関するすべてのテストに合格しています。