JAJU960A November 2024 – May 2025
カテゴリ 1b SYNC とカテゴリ 2 SYNC では、LMX デバイスを SYNC モードにする必要があります。つまり、VCO_PHASE_SYNC = 1 です。SYNC モードでは、fPD の最大値は 50MHz になります。
カテゴリ 1b SYNC では、SYNC モードを有効にするだけで十分です。デバイスをプログラムした後、出力位相はすべて揃います。
カテゴリ 2 SYNC ではデバイスを SYNC モードにすることに加えて、すべてのデバイスを同期するためにタイムクリティカルでない SYNC パルスが必要になります。SYNC パルスは、外部ソースまたは SYNC ピンを Low-High-Low に切り替えることで得られます。Toggle Sync Pin (SYNC ピンを切り替え) ボタンをクリックすると、SYNC ピンが Low-High-Low に 1 回切り替わります。
図 4-33 カテゴリ 1b SYNC
図 4-34 カテゴリ 2 SYNC