評価基板が期待どおりに動作しない場合は、以下を考慮してください。
ハードウェア設定の確認:
- 評価基板の動作が確認されるまで、評価基板に変更を加えたり、デフォルト設定を変更したりしないでください。
- 電源が接続され、オンになっており、デバイスの電流制限が適切であることを確認します。
- OSCIN 信号が供給され、適切な出力レベルでオンになっていることを確認します。
- スペクトル アナライザの中心周波数がターゲット周波数と一致していることを確認します。周波数が中心から外れていてもキャリアが見えるように、広いスパンを選択します。
- デバイスがピン モードで CAL ピンによってパワーダウンされていないことを確認します。
- 評価基板がピン モードのとき、
- CAL ヘッダがストラップされている場合、評価基板のパワーアップ電流は約 240mA です。
- CAL ヘッダがオープンの場合、評価基板のパワーアップ電流は約 16mA です。
- 評価基板が PC に接続されているとき、
- 評価基板デフォルト モード構成で TICS Pro がロードされている場合、評価基板のパワーアップ電流は約 240mA です。
- それ以外の場合、評価基板のパワーアップ電流は約 16mA です。
- LMX2624SPEVM および LMX2695SEPEVM の場合、
- オンボード LDO を使用する場合は、LDO によって追加の 20mA 電流が引き込まれます。
- オンボード LDO を使用する場合は、VBIAS と VCCIN の両方の電源が必要です。
ソフトウェア設定の確認:
- 構成がうまく機能しない場合は、評価基板デフォルト モード構成に戻し、デバイスがロックされていることを確認した後で、再度デバイスを自分の構成に変更してください。
- 赤色の警告が表示されないことを確認します。表示されている場合、警告の要素にマウスを合わせるか、ツール チップのヒントを読むか、左下のステータス ウィンドウでメッセージを確認してください。
- Reset device (デバイスのリセット) ボタンを 1 回クリックしてデバイスをリセットし、すべてのレジスタをロードします。
- アシストなし動作では、VCO 周波数を変更した後、または VCO ダブラ出力を有効にした後は、VCO 較正が必要です。Calibrate VCO (VCO の較正) ボタンをクリックして、VCO 較正を開始します。
- レジスタの読み戻しには正しい構成が必要です。詳細については、図 4-18 を参照してください。
PC 通信の確認:
- メニューバーで、USB Communications → Interface をクリックします。USB2ANY ボタンが緑色になっていることを確認します。Identify をクリックして、評価基板の USB LED が点滅することを確認します。
- POWERDOWN = 1 をプログラムして、電流が大きく変化していることを確認します。