JAJU960A November   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 構成
      1. 2.1.1 評価設定の要件
      2. 2.1.2 接続図
    2. 2.2 ジャンパ情報
    3. 2.3 電源要件
    4. 2.4 基準クロック
    5. 2.5 出力接続
    6. 2.6 テスト ポイント
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの説明
    2. 3.2 ソフトウェアのインストール
    3. 3.3 USB2ANY インターフェイス
  10. 4実装結果
    1. 4.1 評価設定
    2. 4.2 性能データおよび結果
      1. 4.2.1 RF 出力
      2. 4.2.2 VCO 較正
        1. 4.2.2.1 アシストなし動作
        2. 4.2.2.2 フルアシスト動作
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF クロック生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF パルスの生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF リピータ モード
      4. 4.2.4 位相調整
      5. 4.2.5 位相同期
        1. 4.2.5.1 カテゴリ 1b SYNC およびカテゴリ 2 SYNC
        2. 4.2.5.2 カテゴリ 3 SYNC
      6. 4.2.6 ピン モード
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  12. 6追加情報
    1. 6.1 デバッグ情報
    2. 6.2 商標
  13. 7改訂履歴

SYSREF クロック生成

SYSREF 機能を有効にするには、SYSREF_EN = 1 に設定します。SYSREF 動作には位相同期ビルディング ブロックがいくつか必要なため、VCO_PHASE_SYNC = 1 も設定する必要があります。このビットを設定する場合、位相検出器の周波数は 50MHz 以下でなければなりません。Output MUX (出力マルチプレクサ) を SYSREF に設定し、RFOUTB 出力が SYSREF クロックになるようにします。連続 SYSREF クロックを生成するには、SYSREF_REPEAT = Generation mode (生成モード)、SYSREF_PULSE = Continuous mode (連続モード) に設定します。SysRefReq ピンが High にプルされてから 20ns 後に、RFOUTB からクロックが出力されます。これは、SRREQ (pin) ボックスにチェックを入れることで実行できます。SYSREF divider (SYSREF 分周器) を使用して、出力 SYSREF クロック周波数を調整します。

LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM 連続 SYSREF クロック生成図 4-20 連続 SYSREF クロック生成
LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM 連続 SYSREF クロック生成図 4-21 連続 SYSREF クロック生成
LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM SYSREF 遅延図 4-22 SYSREF 遅延

SYSREF クロック (RFOUTB) と RF クロック (RFOUTA) との間の位相は、レジスタ JESD_DACx を使用して調整できます。

LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM SYSREF 遅延制御図 4-23 SYSREF 遅延制御

SYSREF クロックの DC 結合が必要な場合は、出力コモン モード電圧に注意する必要があります。これは一定ではなく、出力電圧スイングの設定によって変動します。Power (パワー) を異なる値に設定すると、SYSREF クロック出力電圧スイングと同相電圧の両方が変動します。

LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM Power (パワー) = 2 の場合の SYSREF 出力図 4-24 Power (パワー) = 2 の場合の SYSREF 出力
LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM Power (パワー) = 7 の場合の SYSREF 出力図 4-25 Power (パワー) = 7 の場合の SYSREF 出力