JAJU960A November 2024 – May 2025
| パラメータ | 値 | 条件 |
|---|---|---|
| 電源電圧 | VCCIN:3.3V | オンボード LDO がバイパスされます。 |
| VCCIN:3.6 ~ 4.0V VBIAS:5.0V (LMX2624-SP、LMX2695-SEP) |
オンボード LDO 出力は 3.3V です。 | |
| 電源電流 | 1.1A 以下。 | 構成によって異なります。 |
| OSCIN 入力周波数 | ARM:5MHz ~ 1GHz | 10dBm |
| RF 出力周波数 | ARM:4.88MHz ~ 28GHz | RFOUTA、RFOUTB |
| SYSREF | 連続クロック生成、 パルサ生成、反復モード |
RFOUTB |