JAJU960A November 2024 – May 2025
アシストなし動作では、VCO 周波数の切り替えに要する時間は、(1) レジスタ プログラミング時間、(2) VCO 較正時間、(3) PLL ロック時間の合計に等しくなります。VCO 較正時間は、周波数の変化が上向きか下向きか、およびレジスタの VCO_SEL、VCO_DACISET、VCO_CAPCTRL の設定によって異なります。PLL ロック時間は、ループ フィルタの帯域幅によって異なります。一般的に、ループ帯域幅が広いと、ロック時間が短くなります。たとえば、デフォルト評価基板構成を使用して VCO 周波数をアシストなし動作で 7500MHz (VCO1) と 15GHz (VCO7) の間で切り替える場合、(レジスタ プログラミング時間を除く) ロック時間は約 300µs~600µs になります。(試験装置の制限により出力は 4 分周されています。)
図 4-13 アシストなしのジャンプ ダウン
図 4-14 アシストなしのジャンプ アップ
図 4-15 アシストなしの VCO スイッチング構成