JAJU960A November 2024 – May 2025
LDO がバイパスされている場合 (評価基板のデフォルト構成)。VCCIN SMAコネクタに 3.3V を印加します。許容電源電圧範囲は 3.2V~3.4V です。
LDO を使用する場合、VCCIN SMA コネクタに 3.6V~4V を印加します。LMX2624SPEVM と LMX2695SEPEVM の場合、VBIAS SMA コネクタに 5V を追加で印加します。
基板は動作中に最大 1A を引き込むことができるため、電源ケーブルの抵抗が重要になります。