JAJUA29D December 2020 – October 2025
DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM は、完全な DMD 画像処理エレクトロニクス サブシステムの半分です。EVM は、デュアル DLPC900 デジタル コントローラ、デジタル ビデオ レシーバ、フラッシュ メモリ、パワー マネージメント回路、サポート デジタル ロジックを搭載した2つの DLPC900 基板で構成されています。
画像処理サブシステムを完成させるには、DLP LightCrafter DMD EVM が必要です。各DMD EVM は、DMD、オンボード DMD 電源回路を搭載した DMD 基板、DMD マウント ハードウェア、およびデュアル DLPC900 ボードに接続するための 2 本のフレキシブル ケーブルで構成されています。サポートされている DMD デバイスと、それに対応する DMD EVM モジュールは次のとおりです。
図 1-1 に、DLPLCR90EVM を例として使用し、DLP サブシステム内の主要なハードウェア コンポーネントの概要を示します。
図 1-1 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 のハードウェア コンポーネント