JAJUA29D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   はじめにお読みください
    1.     このガイドについて
    2.     テキサス・インスツルメンツの関連資料
    3.     サポートが必要な場合
  3.   商標
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の概要
    1. 1.1 ようこそ
    2. 1.2 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 1.3 評価基板
    4. 1.4 動作に必要なその他の品目
    5. 1.5 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 の接続
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 1.6 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル
    7. 1.7 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 2.2 単純なパターン シーケンスの作成
  7. 3DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の操作
    1. 3.1  DLP LightCrafter デュアル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 3.2  PC ソフトウェア
    3. 3.3  システムの共通コントロール
      1. 3.3.1 動作モード
      2. 3.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 3.3.3 EVM の情報
      4. 3.3.4 ステータス
    4. 3.4  システムの設定
    5. 3.5  ビデオ・モード
      1. 3.5.1 ビデオのサポート
    6. 3.6  パターン モード
      1. 3.6.1 メニュー バー
      2. 3.6.2 パターン オン ザ フライ モードでのパターン シーケンスの作成
      3. 3.6.3 保存済みパターン モードのパターン シーケンスの作成
      4. 3.6.4 LUT の編集機能によるパターン シーケンスの順序変更
        1. 3.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 3.6.5 ビデオ パターン モードのパターン シーケンスの作成
      6. 3.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン シーケンスの作成
      7. 3.6.7 バターンの設定
    7. 3.7  パッチ ファイル
      1. 3.7.1 バッチ ファイルの実行
      2. 3.7.2 バッチ ファイルの作成と保存
        1. 3.7.2.1 GUI でのバッチ ファイルの作成と保存
        2. 3.7.2.2 テキスト エディタによるバッチ ファイルの作成
      3. 3.7.3 バッチ ファイルのロード
      4. 3.7.4 ファームウェアへのバッチ ファイルの追加
    8. 3.8  [Peripherals] パネル
      1. 3.8.1 ペリフェラル タブ
      2. 3.8.2 デバッグ タブ
    9. 3.9  ファームウェア
      1. 3.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 3.9.1.1 画像の削除
        2. 3.9.1.2 画像の追加
        3. 3.9.1.3 画像とバッチ ファイルの両方の追加
    10. 3.10 サポートされている別の DMD 用にコントローラ ボードを再プログラムする
    11. 3.11 フラッシュ デバイスのパラメータ
    12. 3.12 JTAG フラッシュ プログラミング
    13. 3.13 EDID のプログラミング
    14. 3.14 インテル (アルテラ) FPGA プログラミング
  8. 4コネクタ
    1. 4.1  入力トリガ コネクタ
    2. 4.2  出力トリガ コネクタ
    3. 4.3  DLPC900 UART ヘッダー
    4. 4.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 4.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 4.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 4.7  JTAG バウンダリ スキャン
    8. 4.8  GPIO と PWM
    9. 4.9  電源
    10. 4.10 外部パラレル ビデオ コネクタ
  9. 5電源要件
    1. 5.1 外部電源要件
  10. 6安全
    1. 6.1 警告ラベル
  11. 7改訂履歴

システムの共通コントロール

DLP LightCrafter DLPC900 GUI は、USB 1.1 を使用して DLPC900 と通信します。DLPC900 は、HID サポート付きの USB デバイスとして表示されます。PC はすべての HID ペリフェラルをポーリングし、PC が DLPC900 を検出すると、「Connected」(接続済み) ラジオ ボタンが緑色に変わります。USB ケーブルが接続されていないなら、「Connected」(接続済み) ラジオ ボタンは赤色に変わります。「Connected」(接続済み) ラジオ ボタンが緑色 になると、ファームウェアの 「Version」(バージョン)「Tag」(タグ) 名が表示されます。

[Virtual Connection] オプションは、EVM に接続されていないときに便利です。「Virtual Connection」(仮想接続) をオンにすると、ファームウェアのアップロード、ルックアップ テーブル (LUT) の更新、除くすべてのコマンドは、EVM に接続されているかのように動作し続けます。