システムの精度、フィードバック制御、保護機能を向上可能

カテゴリ別の参照

各種電流センス アンプは、入力電圧が電源電圧を上回っているかどうかを確認できる独自のフロント エンド アーキテクチャを採用しています。加えて、高精度マッチングを実施した複数の内蔵抵抗を通じて、温度範囲全体にわたる精度と安定性が向上すると同時に、システム全体のサイズを縮小できます。さらに、この精度向上に伴い、抵抗値を小さくしてもマージンを確保できるので、抵抗性シャントの抵抗値を小さくし、シャントによる消費電力を削減することができます。TI の幅広いアナログ出力電流センス アンプ製品ラインアップを活用して、システムの精度、ドリフト、電圧に関する開発中システムの要件を満たすことができます。


精度


同相電圧


デバイスの特長


デバイスのパッケージ

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 電流センス アンプ
電流センス アンプに関するこの包括的なカリキュラムをご確認ください。このシリーズは、電流センス アンプの基礎、アプリケーションに関するヒント、デバッグ、主な仕様などを取り扱った一連の短いトレーニング ビデオで構成されています。
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
特定用途向け電流センシングの設計上の課題と解決方法を収録した包括的なライブラリをご活用ください。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
主なリファレンス デザインと電流センス アンプ製品を検索。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
電流センス アンプの比較およびエラー ツール
この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
評価ボード
INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス アンプの評価基板

INA296AEVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA296x の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 110V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。

各ボードに、VS、GND、OUT のテスト ポイントと、VIN+ および VIN- の端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。