I2C、I3C、SPI の各 IC

I2C 信号を最適化してシステムの信頼性を向上し、システムの機能性を拡張

カテゴリ別の参照

I2C/I3C 対応のバッファ付きレベル シフタ、I/O エクスパンダ、スイッチで構成された TI の高信頼性製品ラインアップを採用すると、設計コストの削減や I2C/I3C バスのシンプル化を実現できます。これらのデバイスは、各種アプリケーションでシームレスに実装できるように、広い電圧範囲に対応しており、業界標準の小型パッケージで供給されています。

関連カテゴリ


I2C アイソレータ

TI の I2C IC を選択する理由

checkmark

開発中の設計を強化

TI の各種製品には、複数のチャネル数、小型パッケージ、電源電圧範囲など、さまざまな特長があるので、開発中設計のニーズに対応すると同時に、I2C の要件を満たすことができます。

checkmark

複数のデバイス間でセキュアな通信を実現

レベル シフト、活線挿入、100kHz ~ 12,500kHz の周波数範囲、安全フィルタなどの特長を採用している TI の各種デバイスは、セキュアな通信の実現に役立ちます。

checkmark

設計コストを削減

I2C と I3C の各デバイスで構成された TI の製品ラインアップは、信頼性の高いソリューションを実現できる設計を採用しており、外部部品点数と消費電力を低減すると同時に、基板面積の節減や、設計コストの削減にも貢献します。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ トレーニング ビデオ
I2C トレーニング シリーズの視聴を開始すると、I2C 規格の概要、データ プロトコルの基本と使用する物理的信号伝送、レベル シフタとバッファ デバイスを活用してアプリケーション レベルの課題を解決する方法を確認できます。
ビデオ
ビデオ
I3C 技術関連トレーニング
I2C は何年間も、組込みデバイス向けインターフェイスの主要な選択肢になってきました。次世代のシリアル通信の詳細:I3C、I2C と I3C の主な違い、I3C の主な利点。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Understanding the I2C Bus
I2C バスは、さまざまなペリフェラル間の通信に使用される、非常に一般的で強力なバスです。I2C バスの実際の動作方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF

I2C、I3C、SPI の各 IC 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
I2C デザイナー ツール
I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
評価ボード
IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424A と TCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A、TCA9555 にも対応しています。

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TCA9849

Ultra-low voltage, 1MHz, 4-channel I2C mux with reset

概算価格 (USD) 1ku | 0.704

TXE8148

割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、48 ビット SPI バス I/O エクスパンダ

概算価格 (USD) 1ku | 0.909

PCA9306H

2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.258

TCA9846

Ultra-low-voltage 1MHz four-channel I²C switch with reset

概算価格 (USD) 1ku | 0.636

TXE8124

割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、24 ビット SPI バス I/O エクスパンダ

概算価格 (USD) 1ku | 0.473

TCA9847

リセット機能搭載、超低電圧、1MHz、8 チャネル、I ² C マルチプレクサ

概算価格 (USD) 1ku | 0.717