선형 홀 효과 센서

선형 변위 또는 물체의 각도 위치 추적과 같은 위치 측정을 위한 선형 홀 효과 센서로 시스템을 향상하세요

카테고리별로 찾아보기

TI의 선형 홀 효과 센서는 여러 출력 유형 및 패키징 옵션, 고성능 및 저전력과 같은 다양한 기능을 제공합니다. 자석의 선형 이동이나 회전식 애플리케이션의 각도 위치를 감지하는 이 센서는 시스템 요구 사항을 충족하는 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다.

유형 선택


디바이스 유형


공급 전압


디바이스 패키지

선형 홀 효과 센서

TI 선형 홀 효과 센서의 장점

checkmark

설계에 적합한 제품 찾기

물체의 선형 동작 추적과 같은 간단한 솔루션부터 액체 레벨 감지를 위한 여러 개의 선형 센서 사용까지, TI의 선형 홀 효과 센서는 모든 것을 지원합니다.

checkmark

품질과 성능

TI의 선형 홀 효과 센서는 시스템 요구 사항에 맞는 여러 출력 유형 및 패키징 옵션, 고성능 및 저전력과 같은 다양한 기능을 제공합니다.

checkmark

고객 지원

TI는 센서를 제품에 통합하는 데 도움이 되는 EVM, 소프트웨어, 애플리케이션 노트, 레퍼런스 설계, 시뮬레이션 툴(TIMSS) 및 온라인 지원(E2E)과 같은 리소스를 제공합니다.

TI 선형 홀 효과 센서 장점

시스템 요구 사항에 맞는 여러 출력 유형 중에서 선택하세요.

  • 단극 출력을 통해 자기장의 강도 또는 크기에 대한 향상된 해상도를 달성할 수 있습니다.
  • 양극 출력을 사용하면 극성을 알 수 없는 경우 자기장의 크기를 결정할 수 있습니다.
  • 펄스 폭 변조는 아날로그-디지털 컨버터가 필요하지 않으므로 잡음외부 에 대한 내성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.
Application note
Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)
데이터 시트 매개 변수를 해석하고 시스템 설계에 적용하는 방법을 알아보세요
PDF | HTML
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
2개의 1차원 선형 홀 효과 센서를 사용하여 제한된 각도 및 360° 회전 측정을 비롯한 2D 각도를 측정하는 방법을 알아보세요
PDF | HTML
Application brief
Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)
단일 축 선형 홀 효과 센서를 각도 측정에 사용하는 방법을 알아보세요
PDF
출력 유형을 위한 주요 제품
TMAG5253 활성 초소형 X2SON 패키지의 활성화 핀이 있는 저전력 선형 홀 효과 센서
DRV5056 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
DRV5057 활성 디지털 PWM 출력을 지원하는 선형 홀 효과 센서

다음 기능을 제공하는 TI의 선형 홀 효과 센서를 사용해 고감도 정확도와 낮은 잡음을 구현하세요.

  • 안정적인 측정을 위해 모든 온도에서 높은 감도 정확도
  • 잡음 수준을 줄이는 최적화된 신호 체인 성능 및 출력
  • ±0.5%의 낮은 감도 선형성 오류.
리소스
DRV5055EVM
DRV5055 평가 모듈
리소스
DRV5055-ANGLE-EVM
DRV5055 각도 평가 모듈
리소스
DRV5055-5057EVM
DRV5055, DRV5056 및 DRV5057 선형 홀 효과 센서 평가 모듈
고성능을 위한 주요 제품
DRV5055 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
DRV5056 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
DRV5057 활성 디지털 PWM 출력을 지원하는 선형 홀 효과 센서

TI의 저전력 선형 홀 효과 센서:

  • 시스템 배터리 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감합니다.
  • 초저전력(나노암페어) 셧다운 모드와 특정 주파수에서 외부 전력 사이클링을 가진 활성화 핀이 있는 1개의 장치(TMAG5253)를 포함합니다.
  • 전반적인 시스템 효율성 향상.
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
홀 효과 센서를 저전력 장치가 필요한 설계에 사용하는 방법을 알아보세요
PDF | HTML
Application brief
Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers
저전력 홀 효과 센서(선형 홀 효과 센서 포함)를 게임, AR 및 VR 컨트롤러의 위치 감지에 사용하는 방법을 알아보세요
PDF | HTML
Application note
Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors
저전력 홀 효과 센서(선형 홀 효과 센서 포함)를 게임 트리거 애플리케이션에 어떻게 사용할 수 있는지 알아보세요
PDF | HTML
저전력을 위한 주요 제품
TMAG5253 활성 초소형 X2SON 패키지의 활성화 핀이 있는 저전력 선형 홀 효과 센서

다음과 같은 선형 센서 옵션을 통해 센서 풋프린트를 줄이고 보드 공간을 높이세요.

  • 공간이 제한된 애플리케이션을 위한 1.54mm² 풋프린트를 지원하는 초소형 아웃라인 무연(X2SON).
  • SOT(Small-outline Transistor)-23 및 트랜지스터 아웃라인(TO)-92 업계 표준 패키징. 작은 크기와 저렴한 요구 사항을 가진 설계에는 SOT-23을, 인쇄 회로 보드, 평면 감지 및 배출구 스타일 제조의 유연성을 위해서는 TO-92를 고려하십시오.
리소스
SOT-23 매개 변수 선택 표
SOT-23 패키지를 지원하는 선형 홀 효과 센서
리소스
TO-92 매개 변수 선택 표
TO-92 패키지를 지원하는 선형 홀 효과 센서
패키징을 위한 주요 제품
TMAG5253 활성 초소형 X2SON 패키지의 활성화 핀이 있는 저전력 선형 홀 효과 센서
DRV5055 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서
DRV5056 활성 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - 자기 센서
선형 홀 효과 센서를 포함한 자기 센서에 대한 포괄적인 TI Precision Lab 커리큘럼을 확인해보세요.
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
단일 축 선형 홀 효과 센서를 각도 측정에 사용하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)
단일 축 선형 홀 효과 센서 어레이를 사용하여 장거리 범위의 절대 위치를 측정하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF