홀 효과 전류 센서
시간과 온도에 따라 일관되고 정확한 측정을 달성합니다
TI의 홀 효과 전류 센서는 낮은 드리프트와 결합된 높은 정확도를 제공하여 시간과 온도 모두에서 정확한 전류 측정을 가능하게 합니다. 또한 홀 효과 전류 센서는 다양한 절연 수준의 높은 작동 전압 레벨을 제공하여 다양한 사용 사례 조건에 도움이 됩니다.
TI의 홀 효과 전류 센서의 장점
저드리프트
제로 드리프트 아키텍처와 실시간 감도 보정은 온도, 패키지 스트레스 및 노화에 맞게 정확하므로 시간과 온도에 따라 낮은 드리프트가 가능합니다.
고정밀
더 높은 효율성 및 더 엄격한 시스템 제어로 전반적인 시스템 성능을 향상시킵니다.
절연
까다로운 환경 및 사용 사례 조건에 부합하면서 산업 규정을 준수하고 높은 작동 전압으로 제품 수명을 연장합니다.
설계를 위한 유연한 전류 감지 솔루션
모든 시스템에서 정확하고 빠른 전류 감지 달성
과전류 고장을 감지하거나, 시스템 효율을 향상시키거나, 폐쇄형 루프 피드백을 제공해야 하는 경우, TI의 광범위한 전류 감지 솔루션 포트폴리오는 시스템 크기, 복잡성 또는 비용을 희생하지 않고 다양한 공통 모드 전압 및 온도에 대해 업계 최고의 정확도를 지원합니다. TI는 수십 년의 경험을 통해 엔지니어가 최고의 시스템 성능, 전력 효율 및 안정성을 달성할 수 있도록 지원하는 첨단 전류 감지 기술을 개발했습니다.
전류 감지를 위한 TI의 주요 제품 카테고리에 대해 자세히 알아보기:
기술 리소스
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
TI Precision Labs - 홀 효과 전류 센서
주요 애플리케이션 알아보기
홀 효과 전류 센서를 사용하여 모터 드라이브의 성능 및 전력 효율성을 최적화하세요.
정밀 홀 효과 전류 센서는 DC 모터 드라이브, 서보 모터 및 드론 액세서리의 인라인 위상 모니터링을 통해 실시간 제어를 지원하여 모터 드라이브 시스템의 제어, 안전 및 성능 수준을 높입니다.
장점:
- 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
- 최대 ± 1,100V 작동 전압 지원.
- AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.
주요 리소스
- TIDA-010059 – 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계
홀 효과 전류 감지는 최대 1,100V의 강화 작동 전압을 지원하는 태양광 인버터 시스템에서 실시간 제어를 지원합니다
홀 효과 전류 센서는 다른 시스템 전자 제품의 안전을 보장하기 위해 강화 절연을 통해 최대 1,100V의 레일을 위한 전류 측정을 지원합니다.
장점:
- 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
- 최대 ±1,100V 작동 전압 지원.
- AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.
주요 리소스
- How to select the right current sense technology for your high-voltage system – Technical article
홀 기반 전류 감지 솔루션을 사용하면 시스템 설계에서 고전압 절연을 달성할 수 있습니다
홀 효과 전류 센서는 높은 공통 모드 전압 범위와 절연 기능을 갖추고 있어 전기 자동차 충전 시스템의 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
- 최대 ± 1,100V 작동 전압 지원.
- AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.
주요 리소스
- TIDA-010059 – 홀 효과 전류 센서를 사용하는 230VAC 모터 드라이브를 위한 위상 내 전류 감지 레퍼런스 설계
- How to select the right current sense technology for your high-voltage system – Technical article
정밀 전류 감지는 온보드 충전 시스템의 전력 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다
더 작고 더 효율적인 온보드 충전기를 설계하는 데 도움이 되는 TI의 정밀 홀 효과 전류 센서로 전기 자동차 시스템을 개발하세요.
장점:
- 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
- 최대 ± 1,100V 작동 전압 지원.
- AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.
주요 리소스
- TIDA-010062 – 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계
- PMP23069 – 16A 최대 입력을 지원하는 3kW, 180W/in3 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
- PMP40690 – C2000™ MCU 및 GaN을 사용하는 4kW 인터리브 CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
- TMCS1101-Q1 – 내부 레퍼런스를 지원하는 AEC-Q100, ±600V 정밀 절연 전류 센서
- TMCS1107-Q1 – 내부 레퍼런스를 지원하는 420V 절연 홀 효과 전류 센서
- TMCS1100-Q1 – 외부 레퍼런스를 지원하는 AEC-Q100, ±600V, 정밀 전류 센서
정밀 전류 감지 기능은 역률 및 AC/DC 효율성을 개선하는 동시에 고속 과전류 보호 기능으로 더 높은 안전성을 구현하는 데 도움이 됩니다
더 작고 효율적인 시스템을 구현하는 TI의 정밀 홀 효과 전류 센서로 전원 공급 장치를 개발하세요.
장점:
- 업계 최고의 온도 드리프트는 ±50PPM/C이고 수명 드리프트는 ±0.5%.
- 최대 ± 1,100V 작동 전압 지원.
- AC 및 DC 모니터링을 모두 지원.
주요 리소스
- Switching Power Supply Current Measurements (Rev. E) – Application brief
- Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F) – Application brief
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구