16-pin (RTE) package image

ADS112U04IRTER AKTIV

16-Bit, 2-kSPS, 4-Kanal, niedriger Stromverbrauch, kompakter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, 2x IDACs

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ADS112U04IRTER.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS112U04IRTET AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTE) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADS112U04

  • Current Consumption as Low as 315 µA (typ)
  • Wide Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
  • Programmable Gain: 1 to 128
  • Programmable Data Rates: Up to 2 kSPS
  • 16-Bit, Noise-Free Resolution at 20 SPS
  • Simultaneous 50-Hz and 60-Hz Rejection at 20 SPS With Single-Cycle Settling Digital Filter
  • Two Differential or Four Single-Ended Inputs
  • Dual-Matched Programmable Current Sources:
    10 µA to 1.5 mA
  • Internal 2.048-V Reference: 5 ppm/°C (typ) Drift
  • Internal 2% Accurate Oscillator
  • Internal Temperature Sensor:
    0.5°C (typ) Accuracy
  • Three General-Purpose Inputs/Outputs
  • 2-Wire UART Compatible Interface (8-N-1 Format) With Baud Rates up to 120 kBaud and
    Auto-Baud-Rate Detection
  • Package: 3.0-mm × 3.0-mm × 0.75-mm WQFN

Beschreibung von ADS112U04

The ADS112U04 is a precision, 16-bit, analog-to-digital converter (ADC) that offers many integrated features to reduce system cost and component count in applications measuring small sensor signals. The device features two differential or four single-ended inputs through a flexible input multiplexer (MUX), a low-noise, programmable gain amplifier (PGA), two programmable excitation current sources, a voltage reference, an oscillator, and a precision temperature sensor.

The device can perform conversions at data rates up to 2000 samples-per-second (SPS) with single-cycle settling. At 20 SPS, the digital filter offers simultaneous 50-Hz and 60-Hz rejection for noisy industrial applications. The internal PGA offers gains up to 128. This PGA makes the ADS112U04 ideally suited for applications measuring small sensor signals, such as resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors, and resistive bridge sensors.

The ADS112U04 features a 2-wire, UART-compatible interface. In applications that require galvanic isolation this universal asynchronous receiver/transmitter (UART) interface minimizes the number of digital isolation channels, thus saving cost, board space, and power.

The ADS112U04 is offered in a leadless 16-pin WQFN or a 16-pin TSSOP package and is specified over a temperature range of –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS112U04IRTET AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren