196-pin (ZAY) package image

DAC34H84IZAYR AKTIV

Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,25 GSPS, 1x–16x

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: DAC34H84IZAYR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC34H84IZAY AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins NFBGA (ZAY) | 196
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von DAC34H84

  • Very Low Power: 1.4 W at 1.25 GSPS
  • Multi-DAC Synchronization
  • Selectable 2x, 4x, 8x, 16x Interpolation Filter
    • Stop-Band Attenuation > 90 dBc
  • Flexible On-chip Complex Mixing
    • Two Independent Fine Mixers with 32-bit
      NCOs
    • Power Saving Coarse Mixers: ± n×Fs/8
  • High Performance, Low Jitter Clock Multiplying
    PLL
  • Digital I and Q Correction
    • Gain, Phase, Offset, and Group Delay
      Correction
  • Digital Inverse Sinc Filters
  • 32-Bit DDR Flexible LVDS Input Data Bus
    • 8 Sample Input FIFO
    • Supports Data Rates up to 625 MSPS
    • Data Pattern Checker
    • Parity Check
  • Temperature Sensor
  • Differential Scalable Output: 10mA to 30mA
  • 196-Ball, 12x12mm NFBGA (GREEN / Pb-Free)

Beschreibung von DAC34H84

The DAC34H84 is a very low power, high dynamic range, quad-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC) with a sample rate as high as 1.25 GSPS.

The device includes features that simplify the design of complex transmit architectures: 2x to 16x digital interpolation filters with over 90 dB of stop-band attenuation simplify the data interface and reconstruction filters. Independent complex mixers allow flexible carrier placement.

A high-performance low jitter clock multiplier simplifies clocking of the device without significant impact on the dynamic range. The digital Quadrature Modulator Correction (QMC) enables complete IQ compensation for gain, offset, phase and group delay between channels in direct up-conversion applications.

Digital data is input to the device through a 32-bit wide LVDS data bus with on-chip termination. The wide bus allows the processing of very high bandwidth signals. The device includes a FIFO, data pattern checker and parity test to ease the input interface. The interface also allows full synchronization of multiple devices.

The device is characterized for operation over the entire industrial temperature range of –40°C to 85°C and is available in a 196-ball, 12x12mm, 0.8mm pitch BGA package.

The DAC34H84 very low power, high bandwidth support, superior crosstalk, high dynamic range and features are an ideal fit for next generation communication systems.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC34H84IZAY AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren