3-pin (NDT) package image

5962P9951708VXA AKTIV

Strahlungsbeständiger, einstellbarer QMLV-Negativ-Linearregler, -4,2 bis -40 V, 1,5 A

AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Space
RoHS Nein
REACH Betroffen
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TO-CAN (NDT) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 20 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von LM137QML-SP

  • SMD 5962-99517
  • Available TID Qualified to 30 krad(Si)
  • Output Voltage Adjustable from −37 V to −1.2 V
  • 1.5A Output Current Specified, −55°C to +150°C
  • Line Regulation Typically 0.01%/V
  • Load Regulation Typically 0.3%
  • Excellent Thermal Regulation, 0.002%/W
  • 77 dB Ripple Rejection
  • Excellent Rejection of Thermal Transients
  • 50 ppm/°C Temperature Coefficient
  • Temperature-independent Current Limit
  • Internal Thermal Overload Protection
  • Standard 3-lead Transistor Package
  • Output is Short Circuit Protected

Beschreibung von LM137QML-SP

The LM137 are adjustable 3-terminal negative voltage regulators capable of supplying in excess of 1.5 A over an output voltage range of −37 V to −1.2 V. These regulators are exceptionally easy to apply, requiring only 2 external resistors to set the output voltage and 1 output capacitor for frequency compensation. The circuit design has been optimized for excellent regulation and low thermal transients. Further, the LM137 series features internal current limiting, thermal shutdown and safe-area compensation, making them virtually blowout-proof against overloads.

The LM137 serve a wide variety of applications including local on-card regulation, programmable-output voltage regulation or precision current regulation. The LM137 are ideal complements to the LM117 adjustable positive regulators.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren