20-pin (PWP) package image

LM20323MHE/NOPB AKTIV

Synchron-Abwärtsregler im Strommodus 4,5 V−36 V, 3 A

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM20323MH/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 73 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM20323MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LM20323

  • 4.5V to 36V Input Voltage Range
  • 3A Output Current, 5.2A Peak Current
  • 130 mΩ/110 mΩ Integrated Power MOSFETs
  • 93% Peak Efficiency with Synchronous Rectification
  • 1.5% Feedback Voltage Accuracy
  • Current Mode Control, Selectable Compensation
  • Fixed 500 kHz Switching Frequency
  • Adjustable Output Voltage Down to 0.8V
  • Compatible with Pre-biased Loads
  • Programmable Soft-start with External Capacitor
  • Precision Enable Pin with Hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, PGOOD
  • Internally Protected with Peak Current Limit, Thermal Shutdown and Restart
  • Accurate Current Limit Minimizes Inductor Size
  • Non-linear Current Mode Slope Compensation
  • 20-Pin HTSSOP Exposed Pad Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM20323

The LM20323 is a full featured 500kHz synchronous buck regulator capable of delivering up to 3A of load current. The current mode control loop is externally compensated with only two components, offering both high performance and ease of use. The device is optimized to work over the input voltage range of 4.5V to 36V making it well suited for high voltage systems.

The device features internal Over Voltage Protection (OVP) and Over Current Protection (OCP) circuits for increased system reliability. A precision Enable pin and integrated UVLO allows the turn-on of the device to be tightly controlled and sequenced. Startup inrush currents are limited by both an internally fixed and externally adjustable soft-start circuit. Fault detection and supply sequencing are possible with the integrated power good (PGOOD) circuit.

The LM20323 is designed to work well in multi-rail power supply architectures. The output voltage of the device can be configured to track a higher voltage rail using the SS/TRK pin. If the output of the LM20323 is pre-biased at startup it will not sink current to pull the output low until the internal soft-start ramp exceeds the voltage at the feedback pin.

The LM20323 is offered in an exposed pad 20-pin HTSSOP package that can be soldered to the PCB, eliminating the need for bulky heatsinks.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM20323MH/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 73 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM20323MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren