8-pin (DDA) package image

LM22674MRX-ADJ/NOPB AKTIV

Abwärtswandler SIMPLE SWITCHER®, 4,5 bis 42 V, 500 mA, mit Präzisionsaktivierung
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
LM22674MRE-ADJ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM22674MR-ADJ/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM22674

  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 42 V
  • Internally Compensated Voltage Mode Control
  • Stable with Low ESR Ceramic Capacitors
  • 200 mΩ N-Channel MOSFET
  • Output Voltage Options:
    -ADJ (Outputs as Low as 1.285 V)
    -5.0 (Output Fixed to 5 V)
  • ±1.5% Feedback Reference Accuracy
  • Switching Frequency of 500 kHz
  • –40°C to 125°C Operating Junction
    Temperature Range
  • Precision Enable Pin
  • Integrated Boot-Strap Diode
  • Integrated Soft-Start
  • Fully WEBENCH® Enabled
  • LM22674-Q1 is an Automotive Grade Product
    that is AEC-Q100 Grade 1 Qualified
    (–40°C to +125°C Operating Junction
    Temperature)
  • SO PowerPAD (Exposed Pad)

Beschreibung von LM22674

The LM22674 switching regulator provides all of the functions necessary to implement an efficient high voltage step-down (buck) regulator using a minimum of external components. This easy to use regulator incorporates a 42 V N-channel MOSFET switch capable of providing up to 500 mA of load current. Excellent line and load regulation along with high efficiency (> 90%) are featured. Voltage mode control offers short minimum on-time, allowing the widest ratio between input and output voltages. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of calculating the loop compensation components. Fixed 5 V output and adjustable output voltage options are available. A switching frequency of 500 kHz allows for small external components and good transient response. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. In shutdown mode the regulator draws only 25 µA (typ). Built in soft-start (500 µs, typ) saves external components. The LM22674 also has built in thermal shutdown, and current limiting to protect against accidental overloads.

The LM22674 device is a member of Texas Instruments’ SIMPLE SWITCHER® family. The SIMPLE SWITCHER® concept provides for an easy to use complete design using a minimum number of external components and the TI WEBENCH® design tool. TI’s WEBENCH® tool includes features such as external component calculation, electrical simulation, thermal simulation, and Build-It boards for easy design-in.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM22674MRE-ADJ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM22674MR-ADJ/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren