10-pin (DGS) package image

LM25069PMM-2/NOPB AKTIV

Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit Leistungsbegrenzung und Power-Good
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
LM25069PMMX-2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM25069PMME-2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM25069

  • Operating R ange: +2.9V to +17V
  • In-rush Current Limit for Safe Board Insertion into Live Power Sources
  • Programmable Maximum Power Dissipation in the External Pass Device
  • Adjustable Current Limit
  • Circuit Breaker Function for Severe Over-Current Events
  • Internal High Side Charge Pump and Gate Driver for External N-channel MOSFET
  • Adjustable Under-Voltage Lockout (UVLO) and Hysteresis
  • Adjustable Over-Voltage Lockout (OVLO) and Hysteresis
  • Initial Insertion Timer Allows Ringing and Transients to Subside After System Connection
  • Programmable Fault Timer Avoids Nuisance Trips
  • Active High Open Drain POWER GOOD Output
  • Available in Latched Fault and Automatic Restart Versions

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM25069

The LM25069 positive hot swap controller provides intelligent control of the power supply voltage to the load during insertion and removal of circuit cards from a live system backplane or other "hot" power sources. The LM25069 provides in-rush current control to limit system voltage droop and transients. The current limit and power dissipation in the external series pass N-Channel MOSFET are programmable, ensuring operation within the Safe Operating Area (SOA). The POWER GOOD output indicates when the output voltage is within 1.3V of the input voltage. The input under-voltage and over-voltage lockout levels and hysteresis are programmable, as well as the initial insertion delay time and fault detection time. The LM25069-1 latches off after a fault detection, while the LM25069-2 automatically restarts at a fixed duty cycle. The LM25069 is available in a 10 pin VSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM25069PMMX-2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM25069PMME-2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren