8-pin (D) package image

LM25101AMX/NOPB AKTIV

Halbbrücken-Gate-Treiber für 3 A, 2 A oder 1 A mit 8-V-UVLO- und TTL-Eingängen
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
LM25101AM/NOPB LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM25101

  • Independent High and Low Driver Logic Inputs
  • Bootstrap Supply Voltage up to 100-V DC
  • Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel MOSFETs
  • Fast Propagation Times (25 ns Typical)
  • Drives 1000-pF Load With 8-ns Rise and Fall Times
  • Excellent Propagation Delay Matching (3 ns Typical)
  • Supply Rail Undervoltage Lockout
  • Low Power Consumption
  • Pin Compatible With HIP2100 and HIP2101

Beschreibung von LM25101

The LM25101 high-voltage gate driver is designed to drive both the high-side and the low-side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or a half-bridge configuration. The A version provides a full 3-A of gate drive while the B and C versions provide 2-A and 1-A, respectively. The outputs are independently controlled with TTL input thresholds. An integrated high voltage diode is provided to charge the high-side gate drive bootstrap capacitor. A robust level shifter operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from the control logic to the high-side gate driver. Undervoltage lockout is provided on both the low-side and the high-side power rails.

These devices are available in the standard 8-pin SOIC, 8-pin SO-PowerPAD, 8-pin WSON, 10-pin WSON, and 8-pin MSOP PowerPAD packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM25101AM/NOPB LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren