7-pin (KTW) package image

LM2590HVSX-ADJ/NOPB AKTIV

SIMPLE SWITCHER-Abwärts-Schaltspannungsregler, 150 kHz, 1 A, mit speziellen Funktionen
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
LM2590HVS-ADJ/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 45 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Befreit
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-245C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TO-263 (KTW) | 7
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 500 | LARGE T&R

Merkmale von LM2590HV

  • 3.3-V, 5-V, and Adjustable Output Versions
  • Adjustable Version Output Voltage Range, 1.2 V to 57 V ±4% Max Over Line and Load Conditions
  • Ensured 1-A Output Load Current
  • Available in 7-Pin TO-220 and TO-263 (Surface-Mount) Package
  • Input Voltage Range Up To 60 V
  • 150-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • Shutdown and Soft-start
  • Out Of Regulation Error Flag
  • Error Flag Delay
  • Low Power Standby Mode, IQ: 90 µA (Typical)
  • High Efficiency
  • Thermal Shutdown And Current Limit Protection

Beschreibung von LM2590HV

The LM2590HV series of regulators are monolithic integrated circuits that provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 1-A load with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3-V, 5-V, and an adjustable output version.

This series of switching regulators is similar to the LM2591HV with additional supervisory and control features.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include internal frequency compensation, improved line and load specifications, fixed-frequency oscillator, Shutdown/Soft-start, output error flag and flag delay.

The LM2590HV operates at a switching frequency of 150 kHz thus allowing smaller sized filter components than what would be needed with lower frequency switching regulators. Available in a standard 7-pin TO-220 package with several different lead bend options, and a 7-pin TO-263 surface-mount package.

Other features include an ensured ±4% tolerance on output voltage under all conditions of input voltage and output load conditions, and ±15% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring 90-µA standby current (typical). Self protection features include a two stage current limit for the output switch and an over temperature shutdown for complete protection under fault conditions.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2590HVS-ADJ/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 45 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren