20-pin (PWP) package image

LM26420Q1XMH/NOPB AKTIV

Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM26420Q1XMHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 73 | TUBE

Merkmale von LM26420-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC Q100-qualified with the following results:
    • Device temperature grade 0 (Q0): –40°C to +150°C ambient operating temperature
    • Device temperature grade 1 (Q1): –40°C to +125°C ambient operating temperature
  • Functional Safety-Capable
  • Compliant with CISPR25 class 5 conducted emissions
  • Input voltage range of 3 V to 5.5 V
  • Output voltage range of 0.8 V to 4.5 V
  • 2-A Output current per regulator
  • Fixed 2.2-MHz switching frequency
  • 0.8 V, 1.5% Internal voltage reference
  • Internal soft start
  • Independent power good and precision enable for each output
  • Current mode, PWM operation
  • Thermal shutdown
  • Overvoltage protection
  • Start-up into prebiased output loads
  • Regulators are 180° out of phase
  • Create a custom design using the LM26420-Q1 with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LM26420-Q1

The LM26420-Q1 regulator is a monolithic, high-efficiency dual PWM step-down DC/DC converter. This device has the ability to drive two 2-A loads with an internal 75-mΩ PMOS top switch and an internal 50-mΩ NMOS bottom switch using state-of-the-art BICMOS technology results in the best power density available. The world-class control circuitry allow on times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high-frequency conversion over the entire 3-V to 5.5-V input operating range down to the minimum output voltage of 0.8 V.

Although the operating frequency is high, efficiencies up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low standby current. The LM26420-Q1 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high performance regulation over a wide range of operating conditions.

Because its switching frequency is ensured to be greater than 2 MHz, the LM26420-Q1 can be used in automotive applications without causing interference in the AM frequency band.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM26420Q1XMHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren