16-pin (NAC) package image

LM2941GWRLQMLV AKTIV

Strahlungsfester QMLV-Linearregler, 6 bis 26 V Eingang, 1 A einstellbarer Ausgang

AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: 5962R9166704VYA Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962R9166704VYA AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 88 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 100u | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Space
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Gehäuse | Pins CFP (NAC) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 88 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von LM2941QML-SP

  • Available with Radiation Ensure
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Output Voltage Adjustable from 5V to 20V
  • Dropout Voltage Typically 0.5V at IO = 1A
  • Output Current in Excess of 1A
  • Trimmed Reference Voltage
  • Reverse Battery Protection
  • Internal Short Circuit Current Limit
  • Mirror Image Insertion Protection
  • TTL, CMOS Compatible ON/OFF Switch

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM2941QML-SP

The LM2941 positive voltage regulator features the ability to source 1A of output current with a typical dropout voltage of 0.5V and a maximum of 1V over the entire temperature range. Furthermore, a quiescent current reduction circuit has been included which reduces the ground pin current when the differential between the input voltage and the output voltage exceeds approximately 3V. The quiescent current with 1A of output current and an input-output differential of 5V is therefore only 30mA. Higher quiescent currents only exist when the regulator is in the dropout mode (VI − VO ≤ 3V).

Originally designed for vehicular applications, the LM2941 and all regulated circuitry are protected from reverse battery installations or two-battery jumps. During line transients, such as load dump when the input voltage can momentarily exceed the specified maximum operating voltage, the regulator will automatically shut down to protect both the internal circuits and the load. Familiar regulator features such as short circuit and thermal overload protection are also provided.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962R9166704VYA AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 88 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 100u | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren