12-pin (DRR) package image

LMR23630APQDRRTQ1 AKTIV

Für Automobilanwendungen zugelassener synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler, 4 bis 36 V, 3 A
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
LMR23630APQDRRRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WSON (DRR) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMR23630-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification:
      • SOIC and WSON With RT — Level C4B
      • WSON With PGOOD — Level C5
  • 4-V to 36-V Input Range
  • 3-A Continuous Output Current
  • Minimum Switch-On Time: 60 ns
  • Internal Compensation for Ease of Use
  • 400 kHz Switching Frequency and Adjustable Switching Frequency Options
  • PFM and Forced PWM Mode Options at Light Load
  • Frequency Synchronization to External Clock
  • 75-µA Quiescent Current at No Load for PFM Option
  • Power-Good Option
  • Soft Start into a Prebiased Load
  • High Duty-Cycle Operation Supported
  • Output Short-Circuit Protection With Hiccup Mode
  • 8-Pin HSOIC and 12-Pin WSON Wettable Flank with PowerPAD™ Package Options
  • Create a Custom Design Using the LMR23630-Q1 With the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LMR23630-Q1

The LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER® is an easy-to-use 36-V, 3-A synchronous step-down regulator. With a wide input range from 4 V to 36 V, the device is suitable for various applications from industrial to automotive for power conditioning from unregulated sources. Peak-current-mode control is employed to achieve simple control-loop compensation and cycle-by-cycle current limiting. A quiescent current of 75 µA makes it suitable for battery powered systems. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of loop compensation design. This also minimizes the external components. The device has option for constant frequency FPWM mode to achieve small output voltage ripple at light load. An extended family is available in 1-A (LMR23610-Q1), 1.5-A (LMR23615-Q1), and 2.5-A (LMR23625-Q1) load current options in pin-to-pin compatible package which allows simple, optimum PCB layout. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. Protection features include cycle-by-cycle current limit, hiccup-mode short-circuit protection, and thermal shutdown due to excessive power dissipation.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR23630APQDRRRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren