22-pin (RNL) package image

LMS36555QRNLRQ1 AKTIV

Synchroner Abwärtswandler, 400 kHz (5,5 A, 36 V)
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
LMS36555QRNLTQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VQFN-HR (RNL) | 22
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMS3655-Q1

  • AEC-Q100-qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM classification level 2
    • Device CDM classification level C6
  • 96% Peak efficiency while converting 12 V to 5 V
  • Low EMI and minimized switch node ringing
  • 400-kHz (±10%) fixed switching frequency
  • –40°C to +150°C junction temperature range
  • External frequency synchronization
  • RESET output with internal filter and 3-ms release timer
  • Automatic light load mode for improved efficiency
  • Pin-selectable forced PWM mode
  • Built-In compensation, soft start, current limit, thermal shutdown, and UVLO
  • 0.35-V dropout with 3.5-A Load at 25°C (Typical)
  • 18-µA IQ_VIN: quiescent current at 3.3 VOUT and no load (typical)
  • Output voltage: 5 V, 3.3 V, and ADJ (1 V to 20 V)
  • ±1.5% reference voltage tolerance
  • Create a custom design using the LMS3655-Q1 with the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von LMS3655-Q1

The LMS3635-Q1 and LMS3655-Q1 synchronous buck regulators are optimized for high performance applications, providing an output voltage of 3.3 V, 5 V, or an adjustable output of 1 V to 20 V. Seamless transition between PWM and PFM modes, along with a low quiescent current, ensures high efficiency and superior transient responses at all loads.

Advanced high-speed circuitry allows the LMS3655-Q1 to regulate an input of 24 V to an output of 3.3 V at a fixed frequency of 400 kHz while also enabling a continuous load current of 5.5 A. An innovative frequency foldback architecture allows this device to regulate a 3.3-V output from an input voltage of only 3.5 V. The input voltage can range up to 36 V, with transient tolerance up to 42 V, easing input surge protection design.

An open-drain reset output, with built-in filtering and delay, provides a true indication of system status. This feature negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMS36555QRNLTQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren