4-pin (DCY) package image

LMS8117AMP-3.3/NOPB AKTIV

Linearer Spannungsregler, 1 A, 15 V, von 0 bis 125 Grad Celsius
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-223 (DCY) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMS8117A

  • Available in 1.8-V, 3.3-V, and Adjustable Versions
  • Space-Saving SOT-223 and TO-252 Packages
  • Current Limiting and Thermal Protection
  • Output Current: 1 A
  • Temperature Range: 0°C to 125°C
  • Line Regulation: 0.2% (Maximum)
  • Load Regulation: 0.4% (Maximum)

Beschreibung von LMS8117A

The LMS8117A device is a series of low-dropout voltage regulators with a dropout of 1.2 V at 1 A of load current. The device has the same pinout as the LM317.

The LMS8117A is available in an adjustable version, which can set the output voltage from 1.27 V to 13.8 V with only two external resistors. In addition, the device is also available in two fixed voltages, 1.8 V and 3.3 V.

The LMS8117A offers current limiting and thermal shutdown. The device circuit includes a Zener trimmed band-gap reference to assure output voltage accuracy to within ±1%.

The LMS8117A is available in SOT-223 and TO-252 D-PAK packages. A 10-µF (minimum) tantalum capacitor is required at the output to improve the transient response and stability.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren