LOG200RGTT

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Logarithmischer Hochgeschwindigkeits-Präzisionsverstärker mit Photodiodenvorspannung und Dunkelstromkorrektur | RGT | 16 | -40 to 125

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LOG200RGTT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LOG200RGTR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LOG200 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGT) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LOG200

  • Ultra-fast transient response to low current levels:
    • Settling time for 10nA to 100nA step: 240ns rising, 620ns falling (typ)
    • Settling time for 100nA to 1µA step: 60ns rising, 150ns falling (typ)
  • Wide dynamic range: 10pA to 10mA (180dB)
    • Specified from 100pA to 10mA (160dB)
  • High signal bandwidth:
    • 20MHz at 10µA to 10mA
    • 6.3MHz at 1µA
    • 90kHz at 1nA
  • High-accuracy transfer function:
    • 0.2% max log conformity error (10nA to 100µA)
  • Integrated reference current (1µA) and reference voltages (2.5V and 1.65V)
  • Additional auxiliary high-speed op amp for differential ADC drive, single-ended gain or filter blocks, and other peripheral functions
  • Single supply (4.5V to 12.6V) or dual supply (±2.25V to ±6.3V) operation
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Small package options:
    • 3mm × 3mm VQFN
    • 1.6mm × 1.6mm DSBGA

Beschreibung von LOG200

The LOG200 is a wide-dynamic-range current-to-voltage amplifier specifically designed to optimize current measurements across 160dB of dynamic range with unparalleled accuracy and speed for optical communications, medical diagnostics, and industrial process-control measurements. The LOG200 features two logarithmic amplifiers followed by a high-accuracy differential amplifier that convert current signals into a voltage representing the log-compressed ratio of the two currents. The current inputs are designed to feature a high-speed response from one input, and a highly accurate reference signal on the other input, allowing for a unique combination of fast transient response and high logarithmic conformity.

The LOG200 ratio is internally set to 250mV/decade of current-to-voltage conversion. The device integrates an uncommitted high-speed amplifier to allow the output to be configured for differential or filtered responses, with a fast settling time to drive successive approximation analog-to-digital converters (SAR ADCs). The LOG200 also features a separate reference current and reference voltage designed to configure the device for optimized input current and common-mode voltages.

The LOG200 can be powered in a single-supply (4.5V to 12.6V) or dual-supply (±2.25V to ±6.3V) configuration and is specified from –40°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LOG200RGTR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren