8-pin (DGK) package image

LP2951CMMX-3.3/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2951CMM-3.3/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R

Merkmale von LP2951-N

  • Input Voltage Range: 2.3 V to 30 V
  • 5-V, 3-V, and 3.3-V Output Voltage Versions Available
  • High Accuracy Output Voltage
  • Ensured 100-mA Output Current
  • Extremely Low Quiescent Current
  • Low Dropout Voltage
  • Extremely Tight Load and Line Regulation
  • Very Low Temperature Coefficient
  • Use as Regulator or Reference
  • Needs Minimum Capacitance for Stability
  • Current and Thermal Limiting
  • Stable With Low-ESR Output Capacitors (10 mΩ to 6 Ω)
  • LP2951-N Versions Only:
    • Error Flag Warns of Output Dropout
    • Logic-Controlled Electronic Shutdown
    • Output Programmable From 1.24 V to 29 V

Beschreibung von LP2951-N

The LP2950-N and LP2951-N are micropower voltage regulators with very low quiescent current (75 µA typical) and very low dropout voltage (typical 40 mV at light loads and 380 mV at 100 mA). They are ideally suited for use in battery-powered systems. Furthermore, the quiescent current of the device increases only slightly in dropout, prolonging battery life.

Careful design of the LP2950-N/LP2951-N has minimized all contributions to the error budget. This includes a tight initial tolerance (0.5% typical), extremely good load and line regulation (0.05% typical) and a very low output voltage temperature coefficient, making the part useful as a low-power voltage reference.

One such feature is an error flag output which warns of a low output voltage, often due to falling batteries on the input. It may be used for a power-on reset. A second feature is the logic-compatible shutdown input which enables the regulator to be switched on and off. Also, the part may be pin-strapped for a 5-V, 3-V, or 3.3-V output (depending on the version), or programmed from 1.24 V to 29 V with an external pair of resistors.

The LP2950-N is available in the surface-mount TO-252 package and in the popular 3-pin TO-92 package for pin-compatibility with older 5-V regulators. The 8-pin LP2951-N is available in plastic, ceramic dual-in-line, WSON, or metal can packages and offers additional system functions.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2951CMM-3.3/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren