8-pin (D) package image

LP2986AIM-5.0/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, 16 V, mit einstellbarer oder fester Spannungskonfiguration

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2986AIMX-5.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LP2986

  • Wide Supply Voltage Range (16 V Maximum)
  • Ultra-Low-Dropout Voltage
  • 0.5% Output Voltage Accuracy (A Grade)
  • Ensured 200-mA Output Current
  • < 1-μA Quiescent Current when Shutdown
  • Low GROUND Pin Current at All Loads
  • High Peak Current Capability (400 mA Typical)
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

Beschreibung von LP2986

The LP2986 is a 200-mA high-precision LDO regulator with a wide input voltage supply. The device has two output voltage modes: a fixed-precision output mode and an adjustable output voltage via an external resistive divider.

Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2986 delivers superior performance:

  • Dropout Voltage: Typically 180 mV at 200-mA load, and 1 mV at 1-mA load.
  • GROUND Pin Current: Typically 1 mA at 200-mA load, and 200 μA at 10-mA load.
  • Sleep Mode: The LP2986 draws less than 1 μA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
  • ERROR Flag: The built-in ERROR flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
  • Precision Output: The standard product versions available can be pin-strapped (using the internal resistive divider) to provide output voltages of 5 V, 3.3 V, or 3 V with ensured accuracy of 0.5% (A grade) and 1% (standard grade) at room temperature.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2986AIMX-5.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren