8-pin (D) package image

LP2989AIMX-3.0/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 16 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion
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
LP2989AIM-3.0/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LP2989

  • 2.1-V to 16-V Input Voltage Range
  • 2.5-V to 5-V Fixed Output Voltage Options
  • Ultra-Low Dropout Voltage
  • 500-mA Continuous Output Current
  • Very Low Output Noise With External Capacitor
  • < 0.8-µA Quiescent Current When Shutdown
  • Low Ground Pin Current at All Loads
  • 0.75% Output Voltage Accuracy (A Grade)
  • High Peak Current Capability (800-mA typical)
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range

Beschreibung von LP2989

The LP2989 is a fixed-output 500-mA precision LDO regulator designed for use with ceramic output capacitors.

Output noise can be reduced to 18 µV (typical) by connecting an external 10-nF capacitor to the bypass pin.

Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2989 delivers superior performance:

  • Dropout Voltage: Typically 310 mV at 500-mA load, and 1 mV at 100-µA load.
  • Ground Pin Current: Typically 3 mA at 500-mA load, and 110 µA at 100-µA load.
  • Sleep Mode: The LP2989 draws less than 0.8-µA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
  • Error Flag: The built-in error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
  • Precision Output: Output voltage accuracy is 0.75% (A grade) and 1.25% (standard grade) at room temperature.

For output voltages < 2 V, see LP2989LV (SNVS086) data sheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2989AIM-3.0/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren