32-pin (VFP) package image

LP8860DQVFPRQ1 AKTIV

Hochleistungsfähiger 4-Kanal-LED-Treiber mit niedrigem EMI-Wert, für Fahrzeuganwendungen

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HLQFP (VFP) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP8860-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
  • Input Voltage Operating Range 3 V to 48 V
  • Four High-Precision Current Sinks
    • Current Matching 0.5% (typical)
    • LED String Current up to 150 mA per Channel
    • Dimming Ratio > 13 000:1 With External PWM Brightness Control
    • 16-bit Dimming Control with SPI or I2C
    • Supports Display Mode (Global Dimming) and Cluster Mode (Independent Dimming)
  • Hybrid PWM and Current Dimming for Higher LED Drive Optical Efficiency
  • Synchronization for LED PWM Frequency
  • Boost Controller With Programmable Switching Frequency 100 kHz to 2.2 MHz and Spread-Spectrum Option for Lower EMI
  • Boost Synchronization Input
  • Power-Line FET Control for Inrush Current Protection and Standby Energy Saving
  • Automatic LED Current Reduction With External Temperature Sensor
  • Extensive Fault Diagnostics

Beschreibung von LP8860-Q1

The LP8860-Q1 is an automotive high-efficiency LED driver with boost controller. It has 4 high-precision current sinks that can be controlled by a PWM input signal, an SPI or I2C master, or both.

The boost converter has adaptive output voltage control based on the headroom voltages of the LED current sinks. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to the lowest sufficient level in all conditions. A wide-range adjustable frequency allows the LP8860-Q1 to avoid disturbance for AM radio band.

The LP8860-Q1 supports built-in hybrid PWM and current dimming, which reduces EMI, extends the LED lifetime, and increases the total optical efficiency. Phase-shift PWM reduces audible noise and output ripple.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren