PTH12060LAS AKTIV

Nicht isoliertes Weitbereichsmodul mit 0,8 bis 1,8 V 10 A, 12 V Eingang

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTH12060LAST AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins Surface Mount Module (EUY) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 36 | TIW TRAY

Merkmale von PTH12060L

  • Up to 10-A Output Current
  • 12-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust
    (1.2 V to 5.5 V/(0.8 V to 1.8 V)
  • Efficiencies up to 95%
  • 225 W/in3 Power Density
  • Output Voltage Sense
  • Margin Up/Down Controls
  • Undervoltage Lockout
  • Auto-Track Sequencing
  • Pre-Bias Start-up Capability
    using On/Off Inhibit
  • Output Overcurrent Protection
    (Non-latching, Auto-Reset)
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Safety Agency Approvals:
    UL/IEC/CSA C22.2 60950-1
  • Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible
  • APPLICATIONS
    • Complex Digital

Beschreibung von PTH12060L

The PTH12060 series is a non-isolated power module, and part of a new class of complete dc/dc converters from Texas Instruments. These modules are small in size, and are an alternative for applications requiring up to 10 A of load current.

The small footprint, (1 inch × 0.62 inch) and industry leading features makes this module suitable for space conscious digital systems that incorporate multiple processors.

This series of modules operate from a 12-V input bus voltage to provide step-down power conversion to a wide range of output voltages. The output voltage of the W-suffix device may be set to any voltage over the adjust range, 1.2 V to 5.5 V. The L-suffix device has an adjustment range of 0.8 V to 1.8 V. The output voltage is set within the adjust range using a single external resistor.

This product includes Auto-Track™ Sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system, by enabling modules to track each other, or any other external voltage, during power up and power down.

Other features include an on/off inhibit and margin up/down controls. An output voltage sense ensures tight load regulation. Non-latching overcurrent trip protects against load faults.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTH12060LAST AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren