PTN78020WAS AKTIV

Einstellbarer Schaltregler mit großem Eingangsspannungsbereich, 6 A

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS
REACH
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins Surface Mount Module (EUL) | 7
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 20 | TIW TRAY

Merkmale von PTN78020W

  • 6-A Output Current
  • Wide-Input Voltage
    (7 V to 36 V) / (15 V to 36 V)
  • Wide-Output Voltage Adjust
    (2.5 V to 12.6 V) / (11.85 V to 22 V)
  • High Efficiency (Up to 96%)
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout
  • Output Current Limit
  • Overtemperature Shutdown
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose, Industrial Controls,
      HVAC Systems, Test and Measurement,
      Medical Instrumentation, AC/DC Adaptors,
      Vehicles, Marine, and Avionics

Beschreibung von PTN78020W

The PTN78020 is a series of high-efficiency, step-down integrated switching regulators (ISRs), that represent the third generation in the evolution of high-performance power modules designed for industrial use. The wide-input voltage range makes these modules suitable for a variety of applications that operate off 12-V, 24-V, and 28-V dc power. In new designs they should be considered in place of the PT6620, PT6650, PT6680, and PT6880 series of single in-line pin (SIP) products. The PTN78020 is smaller and lighter than its predecessors, and has either similar or improved electrical performance characteristics. The caseless, double-sided package has excellent thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating from a wide-input voltage range, the PTN78020 provides high-efficiency, step-down voltage conversion for loads of up to 6 A. The output voltage is set using a single, external resistor. The PTN78020W may be set to any value within the range, 2.5 V to 12.6 V, and the PTN78020H from 11.85 V to 22 V. The output voltage of the PTN78020W can be as little as 2 V lower than the input, allowing operation down to 7 V, with an output voltage of 5 V. The output voltage of the PTN78020H can be as little as 3 V lower than the input, allowing operation down to 15 V, with an output voltage of 12 V.

The PTN78020 has undervoltage lockout, an integral on/off inhibit, and includes an output current limit and overtemperature protection.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren