PTN78060WAST AKTIV

Einstellbares Schaltreglermodul, großer Eingangsspannungsbereich von 3 A

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTN78060WAS AKTIV
Gehäusemenge | Träger 36 | TIW TRAY
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
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
Gehäuse | Pins Surface Mount Module (EUY) | 7
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von PTN78060W

  • 3-A Output Current
  • Wide-Input Voltage (7 V to 36 V) / (15 V to 36 V)
  • Wide-Output Voltage Adjust (2.5 V to 12.6 V) / (11.85 V to 22 V)
  • High Efficiency (Up to 96%)
  • On/Off Inhibit
  • Under-Voltage Lockout
  • Output Current Limit
  • Overtemperature Shutdown
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose, Industrial Controls, HVAC Systems
    • Test and Measurement, Medical Instrumentation
    • AC/DC Adaptors, Vehicles, Marine, and Avionics

Beschreibung von PTN78060W

The PTN78060 is a series of high-efficiency, step-down integrated switching regulators (ISR), that represent the third generation in the evolution of the popular (PT)78ST200, 78ST300, (PT)78HT200, and 78HT300 series of products. In new designs, the PTN78060 series may also be considered in place of the PT6200, PT6210, and PT6300 series of single in-line pin (SIP) products. In all cases, the PTN78060 has either similar or improved electrical performance characteristics. The caseless, double-sided package has excellent thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating from a wide-input voltage range, the PTN78060 provides high-efficiency, step-down voltage conversion for loads of up to 3 A. The output voltage can be set to any value over a wide adjustment range using a single external resistor. The PTN78060W may be set to any value within the range, 2.5 V to 12.6 V, and the PTN78060H from 11.85 V to 22 V. The output voltage of the PTN78060W can be as little as 2 V lower than the input, allowing operation down to 7 V, with an output voltage of 5 V. The output voltage of the PTN78060H can be as little as 3 V lower than the input, allowing operation down to 15 V, with an output voltage of 12 V.

The PTN78060 has undervoltage lockout, an integral on/off inhibit, and includes an output current limit and overtemperature protection. It is well suited to a wide variety of general-purpose applications that operate off 12-V, 24-V, or 28-V DC power.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTN78060WAS AKTIV
Gehäusemenge | Träger 36 | TIW TRAY
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren