Produktdetails

Bits (#) 13 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 3.6 Features Single supply Technology family GTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 13 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 3.6 Features Single supply Technology family GTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • Operates as GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL or LVTTL to GTL-/GTL/GTL+ Translator
  • Series Termination on TTL Outputs of 30
  • Latch-Up Testing to JEDEC Standard JESD 78 Exceeds 500 mA
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Operates as GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL or LVTTL to GTL-/GTL/GTL+ Translator
  • Series Termination on TTL Outputs of 30
  • Latch-Up Testing to JEDEC Standard JESD 78 Exceeds 500 mA
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

All trademarks are the property of their respective owners.

The SN74GTL2006 is a 13-bit translator to interface between the 3.3-V LVTTL chipset I/O and the Xeon™ processor GTL-/GTL/GTL+ I/O. The device is designed for platform health management in dual-processor applications.

The SN74GTL2006 is a 13-bit translator to interface between the 3.3-V LVTTL chipset I/O and the Xeon™ processor GTL-/GTL/GTL+ I/O. The device is designed for platform health management in dual-processor applications.

Herunterladen

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SN74GTL2006 datasheet 17.12.2004

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​