5-pin (KVU) package image

TL751M05QKVURQ1 AKTIV

Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 750 mA, 26 V, mit Aktivierung
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
Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TO-252 (KVU) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TL751M-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 750 mA
  • Low Quiescent Current
  • TTL- and CMOS-Compatible Enable on TL751M Series
  • Load-Dump Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Thermal Overload Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry

Beschreibung von TL751M-Q1

The TL750M and TL751M series are low-dropout positive voltage regulators specifically designed for automotive applications. The TL750M and TL751M series incorporate onboard overvoltage and current-limiting protection circuitry to protect the devices and the regulated system. Both series are fully protected against load-dump and reverse-battery conditions. Load-dump protection is up to a maximum of 60 V at the input of the device. Low quiescent current, even during full-load conditions, makes the TL750M and TL751M series ideal for use in applications that are permanently connected to the vehicle battery.

The TL750M and TL751M series offers 5-V, 8-V, and 12-V options. The TL751M series has the addition of an enable (ENABLE) input. The ENABLE input gives complete control over power up, allowing sequential power up or shutdown. When ENABLE is high, the regulator output is placed in the high-impedance state. The ENABLE input is TTL and CMOS compatible.

The TL750Mxx and TL751Mxx are characterized for operation over the virtual junction temperature range –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren