4-pin (DQN) package image

TLV74229PDQNR AKTIV

200-mA-Low-IQ-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO)
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
Gehäuse | Pins X2SON (DQN) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV742P

  • Input Voltage Range From 2 V to 5.5 V
  • Fixed-Output Voltage Combinations Possible From 0.85 V to 5 V in 50-mV Steps(1)
  • 0.5% Typical Accuracy
  • High PSRR:
    • 55 dB at 1 MHz
  • IQ When Enabled: 25 µA
  • IQ When Disabled: 1 µA
  • Active Output Discharge
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Package:
    • 1-mm × 1-mm DQN (X2SON)

Beschreibung von TLV742P

The TLV742P series of low-dropout linear voltage regulators (LDOs) are optimized to providing excellent performance by supporting a wide output voltage range. The LDOs can directly regulate a single cell Li-ion battery input-to-output voltage as low as 0.85 V.  If used to post-regulate a DC-DC converter output, the high PSRR of 55 dB at 1 MHz suppresses ripple to provide a stable low-noise, well-regulated VOUT.

The TLV742P has an active output discharge feature that helps ensure the output is kept low while the system is disabled, in standby mode, or in sleep mode.  Additionally, overcurrent protection is present to protect the device in the event of an output short along with thermal shutdown to prevent overheating.

The TLV742P series of voltage regulators are available in a 1 mm × 1 mm X2SON package to minimize PCB area.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren