5-pin (DBV) package image

TLV840MADL32DBVRQ1 AKTIV

Niederspannungsüberwacher für den Automobilbereich mit zeitverzögertem einstellbarem Reset und manue

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV840-Q1

Qualified for automotive applications:

  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C7B

Designed for high performance:

  • Nano supply current : 120 nA (Typ)
  • High accuracy: ±0.5% (Typ)
  • Built-in hysteresis (VHYS): 5% (Typ)
  • Fixed threshold voltage (VIT-): 0.8 V to 5.4 V

Designed for a wide range of applications:

  • Operating voltage range : 0.7 V to 6 V
  • Fixed (VIT-) voltage: 0.8 V to 5.4 V in 0.1 V steps
  • Programmable reset time delay (tD)
    • Min time delay: 40 µs (typ) without capacitor
  • Active-low manual reset (MR)

Multiple output topologies / Package type:

  • Four output topologies (RESET / RESET):
    • TLV840MADL-Q1: open-drain, active-low
    • TLV840MAPL-Q1: push-pull, active-low
    • TLV840MADH-Q1: open-drain, active-high
    • TLV840MAPH-Q1: push-pull, active-high
  • Package: SOT23-5 (DBV)

Beschreibung von TLV840-Q1

The TLV840-Q1 device is a voltage supervisor or reset IC that can operate at wide input voltage levels from 0.7 V to 6 V while maintaining very low quiescent current across the whole VDD and temperature range. TLV840-Q1 offers the best combination of low power consumption, high accuracy and low propagation delay (tp_HL= 30 µs typical).

Reset output signal is asserted when the voltage at VDD drops below the negative voltage threshold (VIT-). Reset signal is cleared when VDD rise above VIT- plus hysteresis (VHYS) and the reset time delay (tD) expires. Reset time delay can be programmed by connecting a capacitor between the CT pin and ground. For a minimum reset delay time the CT pin can be left floating. The TLV840-Q1, with its manual reset pin (MR), offers program flexibility by forcing the system into a hard reset when the pin is asserted.

Additional features: Low power-on reset voltage (VPOR), built-in glitch immunity protection for VDD, built-in hysteresis, low open-drain output leakage current (Ilkg(OD)). TLV840-Q1 is a perfect voltage monitoring solution for automotive applications and battery-powered / low-power applications.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren