10-pin (RUG) package image

TLV9152SIRUGR

AKTIV

Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 4,5 MHz | RUG | 10 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV9152SIRUGR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins X2QFN (RUG) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV9152

  • Low offset voltage: ±125 µV
  • Low offset voltage drift: ±0.3 µV/°C
  • Low noise: 10.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • High common-mode rejection: 120 dB
  • Low bias current: ±10 pA
  • Rail-to-rail input and output
  • Wide bandwidth: 4.5-MHz GBW
  • High slew rate: 20 V/µs
  • Low quiescent current: 560 µA per amplifier
  • Wide supply: ±1.35 V to ±8 V, 2.7 V to 16 V
  • Robust EMIRR performance: EMI/RFI filters on input pins
  • Differential and common-mode input voltage range to supply rail
  • Industry standard packages:
    • Single in SOT-23-5, SOT-23-6, and SC70-5
    • Dual in SOIC-8, SOT-23-8, TSSOP-8, VSSOP-8, WSON-8, and X2QFN-10
    • Quad in SOIC-14, SOT-23-14, TSSOP-14, and X2QFN-14

Beschreibung von TLV9152

The TLV915x family (TLV9151, TLV9152, and TLV9154) is a family of 16-V, general purpose operational amplifiers. These devices offer exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail output, low offset (±125 µV, typical), low offset drift (±0.3 µV/°C, typical), and 4.5-MHz bandwidth.

Convenient features such as wide differential input-voltage range, high output current (±75 mA), high slew rate (20 V/µs), and low noise (10.5 nV/√Hz) make the TLV915x a robust, low-noise operational amplifier for industrial applications.

The TLV915x family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren