TMUX1102DBVR

AKTIV

1-kanaliger Präzisions-Schalter (Active-Low), 3 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST) | DBV | 5 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TMUX1102DBVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMUX1102

  • Wide supply range: 1.08V to 5.5V
  • Low leakage current: 3pA
  • Low charge injection: –1.5pC
  • Low on-resistance: 1.8Ω
  • –40°C to +125°C operating temperature
  • 1.8V logic compatible
  • Fail-safe logic
  • Rail to rail operation
  • Bidirectional signal path
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V

Beschreibung von TMUX1102

The TMUX1101 and TMUX1102 are precision complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) single-pole, single-throw (SPST) switches. A wide operating supply of 1.08V to 5.5V makes these devices an excellent choice for a broad array of applications from medical equipment to industrial systems. The devices support bidirectional analog and digital signals on the source (S) and drain (D) pins ranging from GND to VDD.

The logic control input (SEL) has 1.8V logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating within the valid supply voltage range. The switch of the TMUX1101 is turned on when SEL is Logic 1, while TMUX1102 is turned on when SEL is Logic 0. Fail-Safe Logic circuitry allows voltages on the SEL pin to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage.

The TMUX110x devices are part of the precision switches and multiplexers family. These devices have very low on and off leakage currents and low charge injection, allowing them to be used in high precision measurement applications. A low supply current of 3nA and small package options enable use in portable applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren