16-pin (D) package image

TPS2054D AKTIV

4-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,5 A Ladestrom, 0,9 A ILIMIT, 2,7–5,5 V, 80 mΩ, Active-High
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von TPS2054

  • 135-m -Maximum (5-V Input) High-Side MOSFET Switch
  • 500 mA Continuous Current per Channel
  • Short-Circuit Protection
  • Independent Thermal Protection
  • Overcurrent Logic Output
  • Operating Range...2.7-V to 5.5-V
  • Logic-Level Enable Input
  • 2.5-ms Typical Rise Time
  • Undervoltage Lockout
  • 20-uA-Maximum Standby Supply Current
  • Bidirectional Switch
  • 16-pin SOIC Package
  • Ambient Temperature Range, -40°C to 85°C
  • 2-kV Human-Body-Model, 200-V Machine-Model ESD Protection

Beschreibung von TPS2054

The TPS2044 and TPS2054 quad power-
distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits

are likely to be encountered. Both the TPS2044 and the TPS2054 incorporate in a single package four 135-m N-channel MOSFET high-side power switches for power-distribution systems that require multiple power switches. Each switch is controlled by a logic enable that is compatible with 5-V logic and 3-V logic. Gate drive is provided by an internal charge pump that controls the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump, requiring no external components, allows operation from supplies as low as 2.7 V.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS2044 and TPS2054 limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OCx\) logic output low. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present.

The TPS2044 and TPS2054 are designed to limit at 0.9-A load. These power-distribution switches are available in 16-pin small-outline integrated-circuit (SOIC) packages and operate over an ambient temperature range of -40°C to 85°C.

The D package is available taped and reeled. Add an R suffix to device type (e.g., TPS2044DR)

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren