10-pin (DML) package image

TPS22990NDMLR AKTIV

Lastschalter, 5,5 V, 10 A, 3,9 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, Power Good und optionaler Ausgang
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
TPS22990NDMLT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WSON (DML) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS22990

  • Integrated Single Channel Load Switch
  • VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • VIN Voltage Range: 0.6 V to VBIAS
  • On-Resistance
    • RON = 3.9 mΩ (typical) at VIN = 5 V
      (VBIAS = 5 V)
    • RON = 3.9 mΩ (typical) at VIN = 3.3 V
      (VBIAS = 3.3 V)
  • 10-A Maximum Continuous Switch Current
  • Quiescent Current
    • IQ,VBIAS = 63 µA at VBIAS = 5 V
  • Shutdown Current
    • ISD,VBIAS = 5.5 µA at VBIAS = 5 V
    • ISD,VIN = 4 nA at VBIAS = 5 V, VIN = 5 V
  • Controlled and Adjustable Slew Rate through CT
  • Power Good (PG) Indicator
  • Quick Output Discharge (QOD) (TPS22990 Only)
  • 3-mm × 2-mm SON 10-pin Package with Thermal Pad
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2-kV HBM and 1-kV CDM

Beschreibung von TPS22990

The TPS22990 product family consists of two devices: TPS22990 and TPS22990N. Each device is a 3.9-mΩ, single-channel load switch with a controlled and adjustable turn on and integrated PG indicator.

The devices contain an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.6 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of
10 A. The wide input voltage range and high current capability enable the devices to be used across multiple designs and end equipments. 3.9-mΩ On-resistance minimizes the voltage drop across the load switch and power loss from the load switch.

The controlled rise time for the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The adjustable slew rate through CT provides the design flexibility to trade off inrush current and power up timing requirements. Integrated PG indicator notifies the system about the status of the load switch to facilitate seamless power sequencing.

The TPS22990 has an optional 218-Ω On-chip resistor for quick discharge of the output when switch is disabled to avoid any unknown state caused by floating supply to the downstream load.

The TPS22990 is available in a small, space-saving
3-mm × 2-mm 10-SON package with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22990NDMLT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren