8-pin (DSG) package image

TPS259541DSGT AKTIV

0,5–4-A-eFuse mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse, 2,7 V–18 V, 34 mΩ

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS259541DSGR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins WSON (DSG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS2595

  • Wide Input Voltage Range: 2.7 V to 18 V
    • 20 V Absolute Maximum
    • 3 V to 18 V for TPS2595x5 Version
  • Low On-Resistance: RON = 34 mΩ (Typical)
  • Fast Overvoltage Protection Clamp (3.8-V, 5.7-V, and 13.7-V options) With a Response Time of 5 µs (Typical)
  • TPS2595x0, TPS2595x1, TPS2595x5: Active High Enable Input With Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • TPS2595x3: Active Low Enable Input With Adjustable Overvoltage Lockout (OVLO)
  • Adjustable Current Limit With Load Current Monitor Output (ILM)
    • Current Range: 0.5 A to 4 A
    • Current Limit Accuracy: ±7.5%
  • Adjustable Output Slew Rate Control (dVdt)
  • Over Temperature Protection (OTP)
  • Fault Indication Pin (FLT )
  • UL 2367 Recognition – File No. E169910
    • RILM >= 487 Ω (4.42 A maximum)
  • IEC 62368-1 Certified
  • Safe During Single Point Failure Test (IEC 62368-1)
    • ILM Pin Open/Short Detection

Beschreibung von TPS2595

The TPS2595xx family of eFuses (integrated FET hot swap devices) is a highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. The devices provide multiple protection modes using very few external components and are a robust defense against overloads, short circuits, voltage surges, and excessive inrush current.

Output current limit level can be set with a single external resistor. It is also possible to get an accurate sense of the output load current by measuring the voltage drop across the current limit resistor. Applications with particular inrush current requirements can set the output slew rate with a single external capacitor. Overvoltage events are quickly limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. The TPS259573 variant provides an option to set a user-defined overvoltage cutoff threshold.

Quick output discharge function can be implemented in the TPS2595x5 variants by connecting the OUT pin to the QOD pin.

The devices are characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS259541DSGR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren