6-pin (DBV) package image

TPS3103E12DBVT AKTIV

Versorgungsspannungsüberwacher, extrem geringer Stromverbrauch mit Power-Fail-Eingang
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
TPS3103E12DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS3103

  • Precision Supply Voltage Supervision Range:
    0.9 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.6 V, 2 V, and 3.3 V
  • High Trip-Point Accuracy: 0.75%
  • Supply Current of 1.2 µA (Typical)
  • RESET Defined With Input Voltages as Low as 0.4 V
  • Power-On Reset Generator With a Delay Time of 130 ms
  • Push/Pull or Open-Drain RESET Outputs
  • Package Temperature Range: –40°C to 125°C

Beschreibung von TPS3103

The TPS310x and TPS311x families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems.

During power-on, RESET is asserted low when the supply voltage (VDD) becomes higher than 0.4 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps the RESET output low as long as VDD remains below the threshold voltage (VIT–). To ensure proper system reset, after VDD surpasses the threshold voltage, an internal timer delays the transition of the RESET signal from low to high for the specified time. When VDD drops below VIT–, the output transitions low again.

All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT–) set by an internal voltage divider.

The TPS3103 and TPS3106 devices have an active-low, open-drain RESET output and either an integrated power-fail input (PFI) or SENSE input with corresponding outputs for monitoring other voltages. The TPS3110 has an active-low push/pull RESET and a watchdog timer to monitor the operation of microprocessors. All three devices have a manual reset pin that can be used to force the outputs low regardless of the sensed voltages.

The product spectrum is designed for supply voltages of 0.9 V up to 3.6 V. The circuits are available in 6-pin SOT-23 packages. The TPS31xx family is characterized for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3103E12DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren