6-pin (DBV) package image

TPS3779BDBVT AKTIV

Push-Pull-Zweifach-Spannungsdetektor mit geringem Stromverbrauch im kompakten µSON-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3779BDBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS3779

  • Two-Channel Detectors in Small Packages
  • High-Accuracy Threshold and Hysteresis: 1.0%
  • Low Quiescent Current: 2 µA (typ)
  • Adjustable Detection Voltage Down to 1.2 V
  • Multiple Hysteresis Options:
    • 0.5%, 1%, 5%, and 10%
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Push-Pull (TPS3779) and Open-Drain (TPS3780) Output Options
  • Available in µSON and SOT23 Packages

Beschreibung von TPS3779

The TPS3779 and TPS3780 are a family of high-accuracy, two-channel voltage detectors with low-power and small solution size. The SENSE1 and SENSE2 inputs include hysteresis to reject brief glitches, ensuring stable output operation without false triggering. This family offers different factory-set hysteresis options of 0.5%, 1%, 5%, or 10%.

The TPS3779 and TPS3780 have adjustable SENSE inputs that can be configured by an external resistor divider. When the voltage at the SENSE1 or SENSE2 input goes below the falling threshold, OUT1 or OUT2 is driven low, respectively. When SENSE1 or SENSE2 rises above the rising threshold, OUT1 or OUT2 goes high, respectively.

The devices have a very low quiescent current of 2 µA (typical) and provide a precise, space-conscious solution for voltage detection suitable for low-power system-monitoring and portable applications. The TPS3779 and TPS3780 operate from 1.5 V to 6.5 V, over the –40°C to 125°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3779BDBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren