6-pin (DBV) package image

TPS3808G18DBVT AKTIV

Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu
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
TPS3808G18DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS3808

  • Power-on reset generator with adjustable delay time: 1.25 ms to 10 s
  • Very low quiescent current: 2.4 µA typical
  • High threshold accuracy: 0.5% typical
  • Fixed threshold voltages for standard voltage rails from 0.9 V to 5 V and adjustable voltage down to 0.4 V are available
  • Manual reset ( MR) input
  • Open-drain RESET output
  • Temperature range: –40°C to 125°C
  • Small SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages

Beschreibung von TPS3808

The TPS3808 family of microprocessor supervisory circuits monitors system voltages from 0.4 V to 5 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset ( MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and manual reset ( MR) return above the respective thresholds.

The TPS3808 device uses a precision reference to achieve 0.5% threshold accuracy for VIT ≤ 3.3 V. The reset delay time can be set to 20 ms by disconnecting the CT pin, 300 ms by connecting the CT pin to VDD using a resistor, or can be user-adjusted between 1.25 ms and 10 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3808 device has a very low typical quiescent current of 2.4 µA, so it is well-suited to battery-powered applications. It is available in the SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages, and is fully specified over a temperature range of –40°C to 125°C (TJ).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3808G18DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren