16-pin (RSA) package image

TPS542951RSAT AKTIV

Synchroner Zweikanal-Abwärtswandler, 4,5 V bis 18 V Eingangsspannung, 2/3 A, einstellbarer Softstart

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS542951RSAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VQFN (RSA) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS542951

  • D-CAP2 Control Mode
    • Fast Transient Response
    • No External Parts Required For Loop
      Compensation
    • Compatible with Ceramic Output
      Capacitors
  • Wide Input Voltage Range :
    4.5 V to 18 V
  • Output Voltage Range :
    0.76V to 7.0V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized
    for Low Duty Cycle Applications
    • 150 mΩ (High Side) and
      100 mΩ (Low Side)
  • High Initial Reference Accuracy
  • Supports Constant 2 A CH1 and
    3 A CH2 Load Current
  • Low-Side rDS(on) Loss-Less Current
    Sensing
  • Adjustable Soft Start
  • Non-Sinking Pre-Biased Soft Start
  • 700 kHz Switching Frequency
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Limit Control
  • OCL/UVLO/TSD Protections
  • Hiccup Timer for Overload Protection
  • Adaptive Gate Drivers with Integrated
    Boost PMOS Switch
  • OCP Constant Due To Thermally Compensated
    rDS(on) with 4000ppm/°C
  • 16-Pin HTSSOP, 16-Pin VQFN
  • Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light Load

Beschreibung von TPS542951

The TPS542951 is a dual, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter. The TPS542951 enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count, and low standby current solution. The main control loops of the TPS542951 use the D-CAP2™ mode control which provides a very fast transient response with no external compensation components. The adaptive on-time control supports seamless transition between PWM mode at higher load conditions and Eco-mode™ operation at light loads. Eco-mode™ allows the TPS542951 to maintain high efficiency during lighter load conditions. The TPS542951 is able to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR, ceramic capacitors. The device provides convenient and efficient operation with input voltages from 4.5V to 18V.

The TPS542951 is available in a 4.4mm × 5.0mm 16 pin TSSOP (PWP) package, and 4mm × 4mm 16 pin VQFN (RSA) package, and is specified for an ambient temperature range from –40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS542951RSAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren