6-pin (DBV) package image

TPS560430YQDBVRQ1 AKTIV

Für Automobilanwendungen zugelassener synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler, 4 bis 36 V, 600 mA
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
Beurteilung Automotive
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS560430-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified
    - Temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    - ESD HBM classification level 2
    - ESD CDM classification level C5
  • Configured for rugged automotive applications
    • Input voltage range: 4 V to 36 V
    • 600-mA continuous output current
    • Minimum switching-on time: 60 ns
    • Fixed 2.1MHz frequency
    • 98% maximum duty cycle
    • Support startup with pre-biased output
    • Short circuit protection with hiccup mode
    • ±0.5% tolerance voltage reference at room temperature
    • Precision enable
  • Small solution size and ease of use
    • Integrated synchronous rectification
    • Internal compensation for ease of use
    • SOT-23-6 package
  • Two modes in pin-to-pin compatible package
    • PFM and forced PWM (FPWM) options
  • Create a custom design using the TPS560430-Q1 with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von TPS560430-Q1

The TPS560430-Q1 is a wide-VIN, easy to use synchronous buck converter capable of driving up to 600-mA load current. With a wide input range of 4 V to 36 V, the device is suitable for a wide range of automotive applications for power conditioning from an unregulated source.

TPS560430-Q1 operates at 2.1-MHz switching frequency to support use of relatively small inductors for an optimized solution size. It has Eco-mode version to realize high efficiency at light load and FPWM version to achieve constant frequency, small output voltage ripple over the full load range. Soft-start and compensation circuits are implemented internally which allows the device to be used with minimum external components.

The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation. The TPS560430-Q1 is available in SOT-23-6 package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren