6-pin (DBV) package image

TPS560430XDBVR AKTIV

SIMPLE SWITCHER® 36-V, 600-mA-Abwärtsregler mit hocheffizientem Energiesparmodus

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS560430XDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS560430

  • Configured for Rugged Industrial Applications
    • Input Voltage Range: 4 V to 36 V
    • 600-mA Continuous Output Current
    • Minimum Switching-On Time: 60 ns
    • 98% Maximum Duty Cycle
    • Support Startup with Pre-Biased Output
    • Short Circuit Protection with Hiccup Mode
    • ±1.5% Tolerance Voltage Reference over Temperature from –40°C to 125°C
    • Precision Enable
  • Small Solution Size and Ease of Use
    • Integrated Synchronous Rectification
    • Internal Compensation for Ease of Use
    • SOT-23-6 Package
  • Various Options in Pin-to-Pin Compatible Package
    • 1.1-MHz and 2.1-MHz Frequency Options
    • PFM and Forced PWM (FPWM) Options
    • Fixed 3.3-V Output Option
  • Create a Custom Design Using the TPS560430 With the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von TPS560430

The TPS560430 is an easy to use synchronous step-down DC-DC converter capable of driving up to 600-mA load current. With a wide input range of 4 V to 36 V, the device is suitable for a wide range of applications from industrial to automotive for power conditioning from an unregulated source.

The TPS560430 has 1.1-MHz and 2.1-MHz operating frequency versions for either high efficiency or small solution size. The TPS560430 also has FPWM (forced PWM) version to achieve constant frequency and small output voltage ripple over the full load range. Soft-start and compensation circuits are implemented internally which allows the device to be used with minimum external components.

The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation. The TPS560430 is available in SOT-23-6 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS560430XDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren